Stirn-Zahnräder / ASG2S30B-2015 / geradverzahnt / Modul 2.0 / Ø H7 / Form B / Stahl

Stirn-Zahnräder / ASG2S30B-2015 / geradverzahnt / Modul 2.0 / Ø H7 / Form B / Stahl
Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear. Choose from (JIS N5 grade)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASG2S30B-2015
ASG2S40B-2020
ASG2S50B-2020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne

254.96 €

1 7 Arbeitstage 101530

306.47 €

1 7 Arbeitstage 102040

362.85 €

1 7 Arbeitstage 102050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 20
Toleranz - Wellenbohrung H7 Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv.

Technischer Support