Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG80S22B-0806 |
SG80S30B-0810 |
SG80S54B-0810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Anzahl - Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 22 | ||
74.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | ||
103.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 54 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Form B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | Verfügbar |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | [B] Zahnbreite(mm) | 8 |
Toleranz - Wellenbohrung | H7 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 5 oder gleichwertig | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung |
Wellenbohrung beendet | Runde Bohrung gedrehtes Finish | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Anzahl - Zähne
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften