Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG1.5S15L-1512 |
SG1.5S28B-1515 |
SG1.5S80B-1520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Wellenbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | Toleranz - Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | Form L | 15 | - | ||
58.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | 15 | Form B | 28 | H7 | ||
128.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 20 | Form B | 80 | H7 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Zähne | Verfügbar | Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA |
[B] Zahnbreite(mm) | 15 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 5 oder gleichwertig | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung |
Wellenbohrung beendet | Runde Bohrung gedrehtes Finish | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung - Wellenbohrung
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
Toleranz - Wellenbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften