• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stirn-Zahnräder / SG3S15B-3015 / geradverzahnt / Modul 3.0 / Ø H7 / Form B / induktiv gehärtet / Stahl

Stirn-Zahnräder / SG3S15B-3015 / geradverzahnt / Modul 3.0 / Ø H7 / Form B / induktiv gehärtet / Stahl
JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440. [Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG3S15B-3015
SG3S40B-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne

49.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101515

125.01 €

1 7 Arbeitstage 103040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung Hochfrequenz Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne Verfügbar
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 30
Toleranz - Wellenbohrung H7 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 5 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.7242 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv.

Technischer Support