• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niedrigstverschleiß-Ausführung. Mit Klappe zum Öffen / Schließen SP-Serie

Niedrigstverschleiß-Ausführung. Mit Klappe zum Öffen / Schließen SP-Serie
Reduced wear on stowed items such as electric wires and air hoses, etc. *Mounting brackets sold separately. Please note in advance.

[Features]
Low-friction, low-noise, flap open-close type.
Reduced wear on stowed items such as electric wires and air hoses, etc.
Excellent durability.
Special plastic utilized for noise reduction.
16 types are mountable with 1 type of mounting bracket for both moving and fixed ends.
(Excl. SP55, SP80 series.)
SP45/55/80 series have internal opening/closing flaps.
Full-cover types are also selectable for the SP45/55 series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP1520-R30-1
SP1520-R30-2
SP1520-R30-3
SP1520-R30-4
SP1520-R30-5
SP1520-R30-6
SP1520-R30-7
SP1520-R30-8
SP1520-R30-9
SP1520-R30-10
SP1520-R30-11
SP1520-R30-12
SP1520-R30-13
SP1520-R30-14
SP1520-R30-15
SP1520-R30-16
SP1520-R30-17
SP1520-R30-18
SP1520-R30-19
SP1520-R30-20
SP1520-R30-21
SP1520-R30-22
SP1520-R30-23
SP1520-R30-24
SP1520-R30-25
SP1520-R30-26
SP1520-R30-27
SP1520-R30-28
SP1520-R30-29
SP1520-R30-30
SP1520-R30-31
SP1520-R30-32
SP1520-R30-33
SP1520-R30-34
SP1520-R30-35
SP1520-R30-36
SP1520-R30-37
SP1520-R30-38
SP1520-R30-39
SP1520-R30-40
SP1520-R30-41
SP1520-R30-42
SP1520-R30-43
SP1520-R30-44
SP1520-R30-45
SP1520-R30-46
SP1520-R30-47
SP1520-R30-48
SP1520-R30-49
SP1520-R30-50
SP1520-R50-1
SP1520-R50-2
SP1520-R50-3
SP1520-R50-4
SP1520-R50-5
SP1520-R50-6
SP1520-R50-7
SP1520-R50-8
SP1520-R50-9
SP1520-R50-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnere Höhe H1
(mm)
Innere Breite B1
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp
(Ø)
Steigung P
(mm)
Anzahl der Glieder

1.48 €

1 5 Arbeitstage 1015203012251

2.97 €

1 5 Arbeitstage 1015203012252

4.47 €

1 5 Arbeitstage 1015203012253

5.96 €

1 5 Arbeitstage 1015203012254

7.44 €

1 5 Arbeitstage 1015203012255

8.93 €

1 5 Arbeitstage 1015203012256

10.43 €

1 5 Arbeitstage 1015203012257

11.92 €

1 5 Arbeitstage 1015203012258

13.40 €

1 5 Arbeitstage 1015203012259

14.94 €

1 5 Arbeitstage 10152030122510

16.42 €

1 5 Arbeitstage 10152030122511

17.91 €

1 5 Arbeitstage 10152030122512

19.41 €

1 5 Arbeitstage 10152030122513

20.90 €

1 5 Arbeitstage 10152030122514

22.38 €

1 5 Arbeitstage 10152030122515

23.87 €

1 5 Arbeitstage 10152030122516

25.37 €

1 5 Arbeitstage 10152030122517

26.86 €

1 5 Arbeitstage 10152030122518

28.34 €

1 5 Arbeitstage 10152030122519

29.88 €

1 5 Arbeitstage 10152030122520

31.36 €

1 5 Arbeitstage 10152030122521

32.85 €

1 5 Arbeitstage 10152030122522

34.34 €

1 5 Arbeitstage 10152030122523

35.84 €

1 5 Arbeitstage 10152030122524

37.32 €

1 5 Arbeitstage 10152030122525

38.81 €

1 5 Arbeitstage 10152030122526

40.31 €

1 5 Arbeitstage 10152030122527

41.80 €

1 5 Arbeitstage 10152030122528

43.28 €

1 5 Arbeitstage 10152030122529

44.82 €

1 5 Arbeitstage 10152030122530

46.30 €

1 5 Arbeitstage 10152030122531

47.79 €

1 5 Arbeitstage 10152030122532

49.28 €

1 5 Arbeitstage 10152030122533

50.78 €

1 5 Arbeitstage 10152030122534

52.26 €

1 5 Arbeitstage 10152030122535

53.75 €

1 5 Arbeitstage 10152030122536

55.24 €

1 5 Arbeitstage 10152030122537

56.74 €

1 5 Arbeitstage 10152030122538

58.22 €

1 5 Arbeitstage 10152030122539

59.76 €

1 5 Arbeitstage 10152030122540

61.25 €

1 5 Arbeitstage 10152030122541

62.73 €

1 5 Arbeitstage 10152030122542

64.22 €

1 5 Arbeitstage 10152030122543

65.72 €

1 5 Arbeitstage 10152030122544

67.21 €

1 5 Arbeitstage 10152030122545

68.69 €

1 5 Arbeitstage 10152030122546

70.18 €

1 5 Arbeitstage 10152030122547

71.68 €

1 5 Arbeitstage 10152030122548

73.17 €

1 5 Arbeitstage 10152030122549

74.70 €

1 5 Arbeitstage 10152030122550

2.16 €

1 5 Arbeitstage 1015205012251

4.33 €

1 5 Arbeitstage 1015205012252

6.49 €

1 5 Arbeitstage 1015205012253

8.65 €

1 5 Arbeitstage 1015205012254

10.82 €

1 5 Arbeitstage 1015205012255

12.99 €

1 5 Arbeitstage 1015205012256

15.16 €

1 5 Arbeitstage 1015205012257

17.32 €

1 5 Arbeitstage 1015205012258

19.48 €

1 5 Arbeitstage 1015205012259

14.94 €

1 5 Arbeitstage 10152050122510

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Rechteckig Geschlossene Ausführung Standard Eigenschaften Reibungsarm / Hohe Alterungsbeständigkeit
Träger, interne Nummer der Partition NA Betriebsgeschwindigkeit(m/s) 3 Einführen von Kabeln, Oberfläche Außenumfang, Fläche
Einführen von Kabeln, Ausführung Verschluss (Öffnen und Schließen) Bewegliche Ausführung Zweidimensionale Bewegung Betriebstemperaturbereich(°C) -10:80::
Trägermaterial Kunstharz Farbe Schwarz

Technischer Support