Apparate-Lenkrollen / ET-EL, ET-N, ET-NR, ET-NRB, ET-R, ET-RH, ET-UHF, ET-UR / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / ET-EL, ET-N, ET-NR, ET-NRB, ET-R, ET-RH, ET-UHF, ET-UR / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 152 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 152 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 25 oder 60 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ET-50EL-M12X35
ET-50EL-UNF1/2X14
ET-50EL-W3/8X14
ET-50N-M12X35
ET-50N-UNF1/2X14
ET-50N-W3/8X14
ET-50R-M12X35
ET-50R-UNF1/2X14
ET-50R-W3/8X14
ET-50UR-M12X35
ET-50UR-UNF1/2X14
ET-50UR-W3/8X14
ET-65N-M12X35
ET-65N-UNF1/2X14
ET-65N-W3/8X14
ET-65RH-M12X35
ET-65RH-UNF1/2X14
ET-65RH-W3/8X14
ET-65UR-M12X35
ET-65UR-UNF1/2X14
ET-65UR-W3/8X14
ET-75N-M12X35
ET-75N-UNF1/2X14
ET-75N-W3/8X14
ET-75RH-M12X35
ET-75RH-UNF1/2X14
ET-75RH-W3/8X14
ET-75UR-M12X35
ET-75UR-UNF1/2X14
ET-75UR-W3/8X14
ET-100EL-M12X35
ET-100EL-M16X40
ET-100EL-UNF1/2X25
ET-100EL-W3/4X40
ET-100N-M12X35
ET-100N-M16X40
ET-100N-UNF1/2X25
ET-100N-W3/4X40
ET-100NR-M12X35
ET-100NR-M16X40
ET-100NR-UNF1/2X25
ET-100NR-W3/4X40
ET-100NRB-M12X35
ET-100NRB-M16X40
ET-100NRB-UNF1/2X25
ET-100NRB-W3/4X40
ET-100RH-M12X35
ET-100RH-M16X40
ET-100RH-UNF1/2X25
ET-100RH-W3/4X40
ET-100UHF-M12X35
ET-100UHF-M16X40
ET-100UHF-UNF1/2X25
ET-100UHF-W3/4X40
ET-100UR-M12X35
ET-100UR-M16X40
ET-100UR-UNF1/2X25
ET-100UR-W3/4X40
ET-125RH-M12X35
ET-125RH-M16X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager

4.39 €

1 10 Arbeitstage 68-~35.0025ElastomerChemikalienbeständigkeitM12502047Geringe LastkA

4.39 €

1 10 Arbeitstage 68-~35.0025ElastomerChemikalienbeständigkeitUNF1/2502047Geringe LastkA

4.39 €

1 10 Arbeitstage 68-~35.0025ElastomerChemikalienbeständigkeitW3/8502047Geringe LastkA

3.86 €

1 5 Arbeitstage 68-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502147Geringe LastkA

3.86 €

1 10 Arbeitstage 68-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/2502147Geringe LastkA

3.86 €

1 10 Arbeitstage 68-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/8502147Geringe LastkA

4.47 €

1 7 Arbeitstage 68-~35.0030KautschukkAM12502047Geringe LastkA

4.47 €

1 10 Arbeitstage 68-~35.0030KautschukkAUNF1/2502047Geringe LastkA

4.47 €

1 10 Arbeitstage 68-~35.0030KautschukkAW3/8502047Geringe LastkA

5.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

68-35.01~80.0038[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12502147Geringe LastkA

5.68 €

1 10 Arbeitstage 68-35.01~80.0038[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/2502147Geringe LastkA

5.68 €

1 10 Arbeitstage 68-35.01~80.0035[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/8502147Geringe LastkA

5.31 €

1 7 Arbeitstage 85-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652156Geringe LastkA

5.31 €

1 10 Arbeitstage 85-35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/2652156Geringe LastkA

5.31 €

1 10 Arbeitstage 85-35.01~80.0035[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/8652156Geringe LastkA

6.41 €

1 7 Arbeitstage 85-~35.0030KautschukkAM12652156Geringe LastkA

6.41 €

1 10 Arbeitstage 85-~35.0030KautschukkAUNF1/2652156Geringe LastkA

6.41 €

1 10 Arbeitstage 85-~35.0030KautschukkAW3/8652156Geringe LastkA

7.94 €

1 7 Arbeitstage 85-35.01~80.0040[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12652156Geringe LastkA

7.94 €

1 10 Arbeitstage 85-35.01~80.0040[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/2652156Geringe LastkA

7.94 €

1 10 Arbeitstage 85-35.01~80.0035[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/8652156Geringe LastkA

5.66 €

1 7 Arbeitstage 95-35.01~80.0050[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752165Geringe/mittlere LastkA

5.66 €

1 10 Arbeitstage 95-35.01~80.0050[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/2752165Geringe/mittlere LastkA

5.66 €

1 7 Arbeitstage 95-35.01~80.0035[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/8752165Geringe/mittlere LastkA

6.99 €

1 7 Arbeitstage 95-35.01~80.0040KautschukkAM12752165Geringe LastkA

6.99 €

1 10 Arbeitstage 95-35.01~80.0040KautschukkAUNF1/2752165Geringe LastkA

6.99 €

1 7 Arbeitstage 95-35.01~80.0035KautschukkAW3/8752165Geringe LastkA

8.19 €

1 5 Arbeitstage 95-35.01~80.0045[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752165Geringe LastkA

8.19 €

1 10 Arbeitstage 95-35.01~80.0045[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/2752165Geringe LastkA

8.19 €

1 10 Arbeitstage 95-35.01~80.0035[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/8752165Geringe LastkA

9.52 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeitM121002782Geringe/mittlere LastkA

11.95 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeitM161002782Geringe/mittlere LastkA

9.52 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeitUNF1/21002782Geringe/mittlere LastkA

11.11 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeitW3/41002782Geringe/mittlere LastkA

8.39 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM121002582Geringe/mittlere LastkA

10.64 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM161002582Geringe/mittlere LastkA

8.39 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/21002582Geringe/mittlere LastkA

10.02 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/41002582Geringe/mittlere LastkA

10.58 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM121002782Geringe/mittlere LastkA

13.69 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM161002782Geringe/mittlere LastkA

10.58 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAUNF1/21002782Geringe/mittlere LastkA

12.22 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAW3/41002782Geringe/mittlere LastkA

13.69 €

1 12 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM121002782Geringe/mittlere LastVerfügbar

17.07 €

1 12 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM161002782Geringe/mittlere LastVerfügbar

13.69 €

1 12 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAUNF1/21002782Geringe/mittlere LastVerfügbar

15.36 €

1 12 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAW3/41002782Geringe/mittlere LastVerfügbar

9.96 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0050KautschukkAM121002582Geringe/mittlere LastkA

13.55 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0050KautschukkAM161002582Geringe/mittlere LastkA

9.96 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0050KautschukkAUNF1/21002582Geringe/mittlere LastkA

11.80 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0050KautschukkAW3/41002582Geringe/mittlere LastkA

13.88 €

1 12 Arbeitstage 126Leise35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM121002882Geringe/mittlere LastVerfügbar

17.15 €

1 12 Arbeitstage 126Leise35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM161002882Geringe/mittlere LastVerfügbar

13.88 €

1 12 Arbeitstage 126Leise35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/21002882Geringe/mittlere LastVerfügbar

15.47 €

1 12 Arbeitstage 126Leise35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/41002882Geringe/mittlere LastVerfügbar

11.90 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM121002882Geringe/mittlere LastkA

14.38 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM161002882Geringe/mittlere LastkA

11.90 €

1 10 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitUNF1/21002882Geringe/mittlere LastkA

13.55 €

1 7 Arbeitstage 126-35.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitW3/41002882Geringe/mittlere LastkA

13.52 €

1 10 Arbeitstage 152-35.01~80.0050KautschukkAM121252599Geringe/mittlere LastkA

18.64 €

1 10 Arbeitstage 152-35.01~80.0050KautschukkAM161252599Geringe/mittlere LastkA

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen

Technischer Support