Lenkrollen / G-Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / G-Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 8, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, U Polyurethan



Mit den Lenkrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 35 und 90 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 8 oder 65 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-25N
G-25R
G-25UR
G-32N
G-32R
G-32UR
G-38N
G-38R
G-38UR
G-50EL
G-50N
G-50R
G-50UR
G-65N
G-65RH
G-65UR
G-75EL
G-75N
G-75RH
G-75UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

1.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035~35.0010[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit28233530251221Geringe Last

1.06 €

1 5 Arbeitstage -35~35.008KautschukkA28233530251221Geringe Last

1.23 €

1 5 Arbeitstage 1035~35.0010[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit28233530251221Geringe Last

1.09 €

1 5 Arbeitstage 1042~35.0018[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit30243832321427Geringe Last

1.31 €

1 5 Arbeitstage -42~35.0012KautschukkA30243832321427Geringe Last

1.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042~35.0018[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit30243832321427Geringe Last

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050~35.0028[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit36284638381632Geringe Last

1.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-50~35.0020KautschukkA36284638381732Geringe Last

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050~35.0028[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit36284638381632Geringe Last

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-65~35.0025ElastomerChemikalienbeständigkeit46355947502042Geringe Last

3.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106535.01~80.0038[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit46355947502142Geringe Last

3.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-65~35.0030KautschukkA46355947502042Geringe Last

4.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106535.01~80.0038[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit46355947502142Geringe Last

4.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108035.01~80.0055[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058652554Geringe/mittlere Last

6.22 €

1 5 Arbeitstage -8035.01~80.0040KautschukkA55427058652554Geringe Last

8.25 €

1 5 Arbeitstage 108035.01~80.0055[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058652554Geringe/mittlere Last

6.43 €

1 5 Arbeitstage -9035.01~80.0050ElastomerChemikalienbeständigkeit55427058752759Geringe/mittlere Last

5.49 €

1 5 Arbeitstage 109035.01~80.0065[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058752559Geringe/mittlere Last

5.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-9035.01~80.0050KautschukkA55427058752559Geringe/mittlere Last

9.66 €

1 5 Arbeitstage 109035.01~80.0065[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit55427058752659Geringe/mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Radlager kA

Technischer Support