Lenkrollen / HG-Typ / Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / HG-Typ / Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 160, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, Phenol, Verstärktes Nylon



Die Lenkrollen von YUEI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 106 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 160 oder 320 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Aluminiumfolie. Duroplast-Urethanschaum, Phenol und Verstärktes Nylon sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HG-50GNB
HG-50GNB(P54X36)
HG-65AU
HG-65GNB
HG-65GNBS
HG-65PB
HG-75GNB
HG-75GNBS
HG-75PB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Radlager JAN-Code Bestellcode

19.34 €

1 5 Arbeitstage 1068140.01~220.00kA160[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit50506464502851Mittlere LastkA--

19.31 €

1 5 Arbeitstage 1068140.01~220.00kA160[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit54367054502851Mittlere LastkA--

35.03 €

1 5 Arbeitstage -92220.01~320.00kA300[Polyurethankautschuk] Aluminiumfolie, Duroplast-UrethanschaumÖlbeständigkeit / Wärmebeständigkeit71719090653857Schwere LastkA4580322260574440-5081

28.93 €

1 5 Arbeitstage 1092220.01~320.00kA300[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit71719090653857Mittlere LastVerfügbar4562182579119437-2409

32.90 €

1 5 Arbeitstage 1092220.01~320.00Mit Rotationsklemme300[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit71719090653867Mittlere LastVerfügbar4580322260376437-2417

39.29 €

1 5 Arbeitstage 1092220.01~320.00kA300PhenolBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit71719090653857Schwere LastVerfügbar--

31.22 €

1 5 Arbeitstage 10106220.01~320.00kA320[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit71719090753861Schwere LastVerfügbar4562182579126437-2425

34.33 €

1 5 Arbeitstage 10106220.01~320.00Mit Rotationsklemme320[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit71719090753867Schwere LastVerfügbar4580322260383437-2433

46.34 €

1 5 Arbeitstage 10106220.01~320.00kA320PhenolBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit71719090753861Schwere LastVerfügbar--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung

Technischer Support