Bockrollen / LR-N, LR-R / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Bockrollen / LR-N, LR-R / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, U Polyurethan



Die Bockrollen von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. 65 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 30 oder 40 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR-50N
LR-50R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Radbreite
(mm)

2.43 €

1 5 Arbeitstage 35.01~80.0040[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit21

3.08 €

1 12 Arbeitstage ~35.0030KautschukkA20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 65 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 45
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 25 Plattenlänge(mm) 58 Plattenbreite(mm) 40
Rollen-Ø D(mm) 50 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel Lastkategorie Geringe Last
Radlager kA

Technischer Support