Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 134 - 166 mm / [Traglast] 100, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan
Mit den Apparate-Lenkrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 134 und 166 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 120 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum und Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 134 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 100 | 82 | Verfügbar | ||
16.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 83 | kA | ||
16.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 134 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 100 | 83 | kA | ||
31.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 82 | Verfügbar | ||
31.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 134 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 100 | 82 | Verfügbar | ||
21.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 82 | Verfügbar | ||
21.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 100 | 82 | Verfügbar | ||
20.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 82 | kA | ||
20.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 134 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 100 | 82 | kA | ||
29.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 166 | 120 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M16 | 125 | 95 | Verfügbar | ||
25.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 166 | 120 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M20 | 125 | 95 | Verfügbar | |
27.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 125 | 95 | Verfügbar | ||
27.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 125 | 95 | Verfügbar | ||
26.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M16 | 125 | 95 | kA | ||
26.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 166 | 120 | Kautschuk | kA | M20 | 125 | 95 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Radbreite(mm) | 32 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Vertikales Heben |
Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften