Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 70 - 122 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
Mit den Bockrollen von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 70 und 122 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 40 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SR-50N |
SR-50RH |
SR-50UR |
SR-65EL |
SR-65N |
SR-65RH |
SR-65UR |
SR-75EL |
SR-75N |
SR-75NR |
SR-75NRB |
SR-75RH |
SR-75UHF |
SR-100EL |
SR-100N |
SR-100NR |
SR-100NRB |
SR-100RH |
SR-100UHF |
SR-100UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Radlager | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
5.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70 | 50 | Kautschuk | kA | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
7.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
5.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | 40 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 27 | Geringe Last | kA | 4562182579515 | 412-7251 | ||
4.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
5.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | 50 | Kautschuk | kA | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
8.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
6.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 93 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
5.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
7.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 93 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
10.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 93 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
6.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 93 | 60 | Kautschuk | kA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
10.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 93 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
8.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
10.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 122 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
14.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 122 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
11.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - | ||
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | - | - | ||
11.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Geringe/mittlere Last | kA | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften