Bockrollen / SUS K2 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte

Bockrollen / SUS K2 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 170 - 190 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum



Verwendet werden die Bockrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 170 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 150 oder 180 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Nylonfolie. Urethanschaum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-GUK2-130
SUS-GUK2-150
SUS-NK2-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)

64.80 €

1 5 Arbeitstage 170160[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum130

70.31 €

1 5 Arbeitstage 190180[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum150

59.12 €

1 5 Arbeitstage 170150[Nylon] Nylon130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Plattenlänge(mm) 102
Plattenbreite(mm) 102 Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Radlager Verfügbar

Technischer Support