Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 93 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 80 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-SG-50N |
SUS-SG-50RH |
SUS-SG-50UR |
SUS-SG-65N |
SUS-SG-65RH |
SUS-SG-65UR |
SUS-SG-75EL |
SUS-SG-75N |
SUS-SG-75NR |
SUS-SG-75UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 50 | 28 | 53 | ||
15.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 70 | 50 | Kautschuk | kA | 50 | 28 | 53 | ||
17.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 70 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 50 | 25 | 53 | ||
15.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 65 | 25 | 61 | ||
17.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 85 | 50 | Kautschuk | kA | 65 | 25 | 61 | ||
18.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 65 | 25 | 61 | ||
16.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 93 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 75 | 27 | 66 | ||
16.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75 | 25 | 66 | ||
19.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 93 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 75 | 27 | 66 | ||
16.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 93 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75 | 26 | 66 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 55 |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 42 | Plattenlänge(mm) | 70 | Plattenbreite(mm) | 58 |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften