Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 30 - 64 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -30° / +130°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 30 bis 64 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse sollte der PV-Wert von 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -30° / +130°C.
Herstellerdetails:
Lässt sich leicht montieren und ist mit Kugellagertypen kompatibel.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFG12-30 |
LFG16-37 |
LFG20-42 |
LFG25-59 |
LFG30-64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | Flanschgröße □K (mm) | Befestigungsabstand P.C.D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | 32 | 32 | ||
17.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 28 | 37 | 37 | 38 | |
21.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 42 | 42 | 43 | |
27.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 40 | 59 | 50 | 51 | |
45.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | 58 | 60 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Verbundschichtaufbau LF | PTFE-Harz (Polytetrafluorethylen) mit Grundmetallschicht | Achspassung | e7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.65 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 49 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Betriebsumgebung | Standard / In Öl | Buchsenzahl | Einfach |
Montage Gehäusematerial | Aluminium | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::130 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Flanschgröße □K(mm)
Befestigungsabstand P.C.D(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften