Gleitlagerbuchsen / CBB / Sintermetall

Gleitlagerbuchsen / CBB / Sintermetall
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1.63, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +120°



Die Gleitlagerbuchsen von OILES gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 8 bis 120 mm zu wählen. 1.63, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +120°C.



Herstellerdetails:
Ein fester Schmierstoff wurde dispergiert, um den Einsatz in jeder Bewegungsrichtung zu ermöglichen und auch bei Mikrobewegungen eine hervorragende Leistung zu erzielen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBB-121810
CBB-121812
CBB-121815
CBB-121825
CBB-131920
CBB-152110
CBB-152112
CBB-162220
CBB-162225
CBB-162230
CBB-202815
CBB-202825
CBB-253315
CBB-304030
CBB-354460
CBB-405030
CBB-405050
CBB-506080
CBB-658050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

15.73 €

1 5 Arbeitstage 10121810

16.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121812

21.24 €

1 24 Arbeitstage 10121815

25.54 €

1 24 Arbeitstage 10121825

28.32 €

1 24 Arbeitstage 10131920

28.76 €

1 7 Arbeitstage 10152110

21.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10152112

28.35 €

1 24 Arbeitstage 10162220

28.40 €

1 24 Arbeitstage 10162225

23.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10162230

35.45 €

1 24 Arbeitstage 10202815

31.75 €

1 5 Arbeitstage 10202825

34.11 €

1 24 Arbeitstage 10253315

36.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10304030

76.55 €

1 24 Arbeitstage 10354460

47.67 €

1 24 Arbeitstage 10405030

75.26 €

1 24 Arbeitstage 10405050

116.64 €

1 24 Arbeitstage 10506080

117.58 €

1 24 Arbeitstage 10658050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Werkstoff - Metall Eisensinterung Achspassung g6
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Betriebsumgebung Standard / Schwingungsfest Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::120

Technischer Support