• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitlagerbuchsen mit Bund / 54F / Sintermetal

Gleitlagerbuchsen mit Bund / 54F / Sintermetal
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 4.5 - 30 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +200°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 4.5 und 30 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -40° bis +200°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
Bietet einen hohen Reibungswiderstand, wenn die Ölfilmbildung durch Hin- und Herbewegung, intermittierenden Betrieb und Schwenkbewegung verhindert wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54F-0303
54F-0404
54F-0505
54F-0606
54F-0808
54F-1010
54F-1212
54F-1414
54F-1515
54F-1616
54F-1817
54F-2021
54F-2521
54F-3026
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)
Flansch-Außendurchmesser
(mm)

8.53 €

1 8 Arbeitstage -364.59

8.53 €

1 5 Arbeitstage 10475.510

9.63 €

1 8 Arbeitstage 10586.511

11.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610814

15.42 €

1 8 Arbeitstage -8121016

17.66 €

1 8 Arbeitstage 1010161220

18.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-12181422

30.83 €

1 8 Arbeitstage 1014201724

34.28 €

1 5 Arbeitstage -15211827

28.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-16221928

38.58 €

1 8 Arbeitstage 1018242030

32.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-20282534

44.99 €

1 8 Arbeitstage 1025352542

56.22 €

1 8 Arbeitstage -30403048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Werkstoff - Metall Eisensinterung Achspassung h7
Gehäusepassung H7 Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.85 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 10
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Betriebsumgebung Standard Buchsenzahl Einfach
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::200

Technischer Support