Gleitlagerbuchsen / LFB / geschlitzt

Gleitlagerbuchsen / LFB / geschlitzt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 3 - 100 mm konfigurierbar. 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Zwischen -200° bis +280°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
Kann ohne Öl verwendet werden, ist dünnwandig, leicht und ermöglicht eine kompaktere Größe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFB-0303
LFB-0304
LFB-0305
LFB-0306
LFB-0403
LFB-0404
LFB-0405
LFB-0406
LFB-0408
LFB-0503
LFB-0504
LFB-0505
LFB-0506
LFB-0508
LFB-0603
LFB-0604
LFB-0605
LFB-0606
LFB-0607
LFB-0608
LFB-0610
LFB-0612
LFB-0705
LFB-0706
LFB-0707
LFB-0708
LFB-0710
LFB-0712
LFB-0805
LFB-0806
LFB-0807
LFB-0808
LFB-0810
LFB-0812
LFB-0815
LFB-0906
LFB-0910
LFB-1006
LFB-1007
LFB-1008
LFB-10050
LFB-10070
LFB-10080
LFB-10095
LFB-100100
LFB-1010
LFB-1012
LFB-1015
LFB-1020
LFB-11050
LFB-11070
LFB-11095
LFB-110100
LFB-1206
LFB-1208
LFB-12050
LFB-12070
LFB-12095
LFB-120100
LFB-1210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
L
(mm)

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10353

0.86 €

1 5 Arbeitstage 10354

0.87 €

1 5 Arbeitstage 10355

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10356

1.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10463

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10464

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10465

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10466

0.97 €

1 5 Arbeitstage 10468

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10573

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10574

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10575

0.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10576

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10578

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10683

1.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10684

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10685

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10686

1.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10687

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10688

0.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106810

1.02 €

1 5 Arbeitstage 106812

1.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10795

1.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10796

1.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10797

1.10 €

1 5 Arbeitstage 10798

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107910

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107912

2.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108105

0.86 €

1 5 Arbeitstage 108106

1.10 €

1 5 Arbeitstage -8107

1.02 €

1 5 Arbeitstage 108108

1.02 €

1 5 Arbeitstage 1081010

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081012

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081015

1.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109116

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091110

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010126

1.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010127

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010128

30.67 €

1 5 Arbeitstage 1010010550

33.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010570

38.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010580

44.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010010595

45.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10100105100

2.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101210

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101212

1.24 €

1 5 Arbeitstage 10101215

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101220

34.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011011550

38.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1011011570

50.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1011011595

54.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10110115100

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012146

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012148

34.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012012550

44.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012012570

58.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012012595

62.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10120125100

0.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10121410

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Verbundschichtaufbau LF PTFE-Harz (Polytetrafluorethylen) mit Grundmetallschicht Gehäusepassung H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.65 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 49 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 2.1~5.0
Betriebsumgebung Standard / In Öl Buchsenzahl Einfach Betriebstemperaturbereich(°C) -200::280

Technischer Support