Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FWP-100100 |
FWP-100125 |
FWP-100150 |
FWP-100200 |
FWP-100250 |
FWP-125125A |
FWP-150150 |
FWP-28200 |
FWP-2875 |
FWP-38125 |
FWP-38200 |
FWP-48100 |
FWP-48125 |
FWP-4875 |
FWP-75100B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite W (mm) | Länge L (mm) | Befestigungsbohrungs-Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 100 | - | ||
76.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 100 | 125 | - | ||
121.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | - | ||
112.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 100 | 200 | - | ||
128.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 250 | - | ||
92.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 125 | 125 | 50 | ||
106.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | 150 | - | ||
63.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 28 | 200 | - | ||
36.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 28 | 75 | - | ||
55.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 38 | 125 | - | ||
64.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 38 | 200 | - | ||
41.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 48 | 100 | - | ||
49.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 48 | 125 | - | ||
34.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 48 | 75 | - | ||
48.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 100 | - |
Loading...
Werkstoff | Metallaufbau | Metallwerkstoff-Aufbau | Gusseisenausführung, mit integriertem Feststoffschmiermittel | Schmierung | Keine Schmierung |
---|---|---|---|---|---|
Dicke t(mm) | 20 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 5 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.15 |
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite W(mm)
Länge L(mm)
Befestigungsbohrungs-Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften