Rastbolzen PDX

Rastbolzen PDX
[Features]
· A new type of indexing plunger.
· Features a lock mechanism.
· The PDX-A/AK, with knob, have been standardized.
· For the PDX-A/AK, pin insertion is controlled via the knob.
· Turning the knob 90° clockwise after pulling it out allows the guide pin to fit into the slot, locking the unit with the pin retracted.
· To unlock, pull the knob out slightly and rotate it 90° counterclockwise.
· Returns to its original position via the action of the integrated spring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDX-6-A
PDX-6-AK
PDX-6-B
PDX-6-BK
PDX-8-A
PDX-8-B
PDX-8-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Betriebsknopf Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)
Sicherungsmutter

63.90 €

1 9 Arbeitstage 128Verfügbar658NA

65.02 €

1 8 Arbeitstage 128Verfügbar658Verfügbar

55.87 €

1 9 Arbeitstage 128NA651NA

57.13 €

1 8 Arbeitstage 128NA651Verfügbar

64.07 €

1 9 Arbeitstage 1610Verfügbar862NA

56.01 €

1 9 Arbeitstage 1610NA858NA

58.08 €

1 8 Arbeitstage 1610NA858Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard / Spezialknopf Verriegelungsmechanismus Mit Arretierung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl Oberflächenbehandlung Grundkörper Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung Oberflächenbehandlung Stift NA
Spitze, Wärmebehandlung Gehärtet

Technischer Support