Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Ø | Werkstoff (Gewinde) | Werkstoff (Spitze) | Grundkörperlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 46 | ||
10.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 38 | ||
10.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 43 | ||
10.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 58 | ||
13.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 35 | ||
13.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 40 | ||
13.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 60 | ||
15.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 62 | ||
16.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 92 | ||
23.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | EN 1.7220 äquiv. | EN 1.3505 äquiv. | 56 | ||
10.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 22 | ||
8.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 48 | |
16.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 70 | ||
24.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 62 | ||
46.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | Edelstahl (EN 1.4567 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | 96 |
Loading...
Spitzenform | Flach | Mit Schraube | Schraube | Funktion | Begrenzt neigbar |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Spitze)
Grundkörperlänge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften