Schrägstirnräder / H3S□□□-B / Stahl / Modul 3,0

Schrägstirnräder / H3S□□□-B / Stahl / Modul 3,0
Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (cross axis).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3S13R-B
H3S26L-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.

37.83 €

1 7 Arbeitstage 1013Rechts16

110.33 €

1 7 Arbeitstage 1026Links22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 3 Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Hochfrequenz
Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Flächenbreite(mm) 25 Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung

Technischer Support