Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KEHS-40XK8 |
KEHS-40XM8 |
KEHS-40XR8 |
KEHS-50XK10 |
KEHS-50XM10 |
KEHS-50XR10 |
KEHS-60XK12 |
KEHS-60XM12 |
KEHS-60XR12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 13 | Durchgangsbohrung | - | 40 | 30.5 | |
52.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 12 | Blindbohrung | - | 40 | 30.5 | ||
52.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 8 | 12 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | 40 | 30.5 | ||
80.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 16 | Durchgangsbohrung | - | 50 | 34 | ||
77.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 15 | Blindbohrung | - | 50 | 34 | ||
77.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 10 | 15 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | 50 | 34 | ||
115.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 20 | Durchgangsbohrung | - | 60 | 39 | ||
110.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 18 | Blindbohrung | - | 60 | 39 | ||
110.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | 12 | 18 | Blindbohrung / Senkbohrung | NA | 60 | 39 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Vertiefung |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Knopfoberfläche | Sandgestrahlt | Oberfläche Montagebereich | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Befestigungsschraube, Planfläche
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften