Pilzgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / KMF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMF-17XM5
KMF-21XM6
KMF-25XM6
KMF-33XM8
KMM-17XM5
KMM-21XM6
KMM-25XM6
KMM-33XM8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Montagebereich Oberfläche Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

3.94 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM57-BlindbohrungMessingNA1714

4.34 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM611-BlindbohrungMessingNA2117

4.36 €

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeM611-BlindbohrungMessingNA2521

5.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM812-BlindbohrungMessingNA3329

3.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM59NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)1714

4.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM610NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2117

4.78 €

1 6 Arbeitstage 10Mit AußengewindeM610NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2521

5.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mit AußengewindeM814NA-[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Pilzförmige Plastikknöpfe Zusätzliche Funktionen NA
Knopfwerkstoff Phenolharz Knopfoberfläche NA

Technischer Support