Bozendruckstücke / PSP / Kurzhubausführung

Bozendruckstücke / PSP / Kurzhubausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· With nylon welding to prevent loosening (except for M3 and M4).
· PSP-N is equipped with plastic pins.
· Does not scratch the workpiece.
· Use the dedicated plunger wrench (PPW) for pin mounting and removal.
· Use abrasion-resistant ball buttons (BB) on the receiving end.
· The manufacturer also offers custom products made to unique specifications, including dimensions, loads, and materials, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSP-3X1.5
PSP-3X1.5-S
PSP-3X3
PSP-3X3-S
PSP-4BX2-S
PSP-4X2
PSP-4X2-S
PSP-4X4
PSP-4X4-S
PSP-5BX3
PSP-5X3
PSP-5X3-N
PSP-5X3-S
PSP-5X5
PSP-5X5-N
PSP-5X5-S
PSP-6X3
PSP-6X3-N
PSP-6X3-S
PSP-6X5
PSP-6X5-N
PSP-6X5-S
PSP-8X3
PSP-8X3-N
PSP-8X3-S
PSP-8X3-Z
PSP-8X4
PSP-8X4-S
PSP-8X5
PSP-8X5-N
PSP-8X5-S
PSP-8X5-Z
PSP-10X5
PSP-10X5-N
PSP-10X5-S
PSP-10X5-Z
PSP-12X5
PSP-12X5-N
PSP-12X5-S
PSP-12X5-Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff der Spitze Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Länge L
(mm)
Außen-Ø Spitze
(mm)

8.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl31.5BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet0.491101.1

8.09 €

1 6 Arbeitstage Stahl31.5BrüniertBrüniertGehärtet0.492.9101.1

9.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl33BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet0.291151.1

9.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl33BrüniertBrüniertGehärtet0.782.9151.1

8.08 €

1 6 Arbeitstage Stahl42BrüniertBrüniertGehärtet29.8121.6

8.47 €

1 9 Arbeitstage Stahl42BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet12151.6

7.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Stahl42BrüniertBrüniertGehärtet2.98.8151.6

9.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl44BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet0.592241.6

11.08 €

1 6 Arbeitstage Stahl44BrüniertBrüniertGehärtet28.8241.6

7.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl53BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet17.8132

7.56 €

1 6 Arbeitstage Stahl53BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet29.8202

10.69 €

1 6 Arbeitstage Kunststoff53BrüniertNANA29.8202

7.56 €

1 9 Arbeitstage Stahl53BrüniertBrüniertGehärtet3.920202

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl55BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet29.8272

10.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff55BrüniertNANA29.8272

9.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl55BrüniertBrüniertGehärtet2.919.6272

7.83 €

1 6 Arbeitstage Stahl63BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet2.99.8252.5

9.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff63BrüniertNANA5.99.8252.5

6.72 €

1 6 Arbeitstage Stahl63BrüniertBrüniertGehärtet7.825252.5

9.22 €

1 6 Arbeitstage Stahl65BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet29.8302.5

10.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff65BrüniertNANA29.8302.5

9.22 €

1 6 Arbeitstage Stahl65BrüniertBrüniertGehärtet4.929.4302.5

7.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl83BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet5.99.8253.1

10.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff83BrüniertNANA5.99.8253.1

7.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl83BrüniertBrüniertGehärtet14.729.4253.1

8.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl83Chemisch vernickeltBrüniertGehärtet35.341.2273.1

7.79 €

1 14 Arbeitstage Stahl84BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet2.99.8253.1

8.76 €

1 9 Arbeitstage Stahl84BrüniertBrüniertGehärtet7.829253.1

9.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl85BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet29.8273.1

10.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff85BrüniertNANA2.99.8273.1

9.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl85BrüniertBrüniertGehärtet7.829.4273.1

9.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl85Chemisch vernickeltBrüniertGehärtet14.741.2353.1

9.03 €

1 9 Arbeitstage Stahl105BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet2.915303.8

11.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff105BrüniertNANA5.914.7303.8

9.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl105BrüniertBrüniertGehärtet9.849303.8

9.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl105Chemisch vernickeltBrüniertGehärtet15.762.8353.8

10.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl125BrüniertChromatiert (III-wertig)Gehärtet29.8305.5

12.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kunststoff125BrüniertNANA5.914.7305.5

10.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl125BrüniertBrüniertGehärtet9.849305.5

12.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl125Chemisch vernickeltBrüniertGehärtet37.298.1435.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Befestigungsmethode Eingeschraubt Mit Sicherungslack Verfügbar
Ausführung mit Stiftstößel Kugelfläche / Mit Innensechskant / Kurzer Hub Schlüsselbohrung, Form Sechskant Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support