• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federanschlag PST

Federanschlag PST
  • Mengenrabatt
[Features]
- For positioning workpieces, stoppers, etc.
- Built-in spring absorbs shocks to machinery or equipment.
- Stainless steel main body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PST-10
PST-10-N
PST-15
PST-15-N
PST-20
PST-20-N
PSTS-10
PSTS-15
PSTS-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Außen-Ø Spitze
(mm)
Werkstoff der Spitze Spitzenbereich Obeflächenbehandlung Spitzenbereich Wärmebehandlung Hub
(mm)
Außen-Ø
(mm)

48.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2010StahlBrüniertGehärtet310

56.61 €

1 6 Arbeitstage 2010KunststoffNANA310

59.94 €

1 9 Arbeitstage 2615StahlBrüniertGehärtet4.515

55.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2615KunststoffNANA4.515

74.45 €

1 6 Arbeitstage 3520StahlBrüniertGehärtet620

84.47 €

1 9 Arbeitstage 3520KunststoffNANA620

56.61 €

1 9 Arbeitstage 2010EdelstahlNAGehärtet310

66.32 €

1 9 Arbeitstage 2615EdelstahlNAGehärtet4.515

84.47 €

1 9 Arbeitstage 3520EdelstahlNAGehärtet620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rastblöcke Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Oberflächenbehandlung Grundkörper NA

Technischer Support