• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rastbolzen PCX

Rastbolzen PCX
[Features]
- A new type of indexing plunger.
- Pin usually retracted in the main unit.
- With lock mechanism.
- The knob-type PCX-A/AK and the key-type PCX-B/BK are standardized.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCX-6-A
PCX-6-AK
PCX-6-B
PCX-6-BK
PCX-8-A
PCX-8-AK
PCX-8-B
PCX-8-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Betriebsknopf Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)
Sicherungsmutter

62.37 €

1 9 Arbeitstage 128Verfügbar659.5NA

63.60 €

1 6 Arbeitstage 128Verfügbar659.5Verfügbar

55.37 €

1 40 Arbeitstage 128NA643NA

56.60 €

1 8 Arbeitstage 128NA643Verfügbar

62.54 €

1 40 Arbeitstage 1610Verfügbar864.5NA

64.63 €

1 32 Arbeitstage 1610Verfügbar864.5Verfügbar

55.52 €

1 40 Arbeitstage 1610NA848NA

57.61 €

1 8 Arbeitstage 1610NA848Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard / Spezialknopf Verriegelungsmechanismus Mit Arretierung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl Oberflächenbehandlung Grundkörper Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung Oberflächenbehandlung Stift NA
Spitze, Wärmebehandlung Gehärtet

Technischer Support