• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rastbolzen PPX

Rastbolzen PPX
[Features]
- Indexing plunger that can be mounted on a thin plate.
- Optimal for positioning and fixing the cases/covers of electronic/communication equipment.
- Fixing nut can be removed.
- Mount with a plate clamped with the fixing nut.
- Two types of pin lengths standardized for each pin diameter.
- Nickel-plated pin.
- Superior abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPX-6H-A
PPX-8-A
PPX-8H-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)
Ausführung

50.22 €

1 9 Arbeitstage 106644.5Langer Stift

54.93 €

1 9 Arbeitstage 127.5850Kurzer Stift

55.34 €

1 9 Arbeitstage 127.5852Langer Stift

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung
Oberflächenbehandlung Stift Vernickelt Spitze, Wärmebehandlung NA

Technischer Support