Rastbolzen PPY

Rastbolzen PPY
Indexing plungers for attaching to thin plates. Optimal for positioning and securing casings and covers on electronics and telecommunications equipment.

[Features]
· Removable retaining nut.
· Plates are mounted sandwiched between the retaining nuts.
· The pin can be locked in its retracted position by turning the knob 90 degrees while it is extended.
· The lock is released by pulling the knob out slightly and turning it 90 degrees.
· The built-in spring returns the pin to its origin.
· Two types of pin length are standardized for each pin diameter.
· The pins are nickel-plated.
· Superior abrasion-resistant properties.
· Locking nut: SUM22L, trivalent chromate treated.
· Pin: nickel plated, polished.
· Spring: SUS301.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPY-6-A
PPY-6H-A
PPY-8-A
PPY-8H-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)
Ausführung

53.86 €

1 9 Arbeitstage 106642.5Kurzer Stift

53.87 €

1 9 Arbeitstage 106644.5Langer Stift

57.39 €

1 9 Arbeitstage 127.5850Kurzer Stift

58.71 €

1 9 Arbeitstage 127.5852Langer Stift

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt/Standard Verriegelungsmechanismus Mit Arretierung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Kurz Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung
Oberflächenbehandlung Stift Vernickelt Spitze, Wärmebehandlung NA

Technischer Support