Rastbolzen PXVS

Rastbolzen PXVS
  • Mengenrabatt
[Features]
- Stainless steel.
- Superior corrosion resistance.
- Turn the lever to control the pin insertion.
- Retractable into the body with a 180° turn of the lever.
- Lever can be locked with a notch machined in the main body.
- Ergonomic lever cap attached to the PXVS-B/BK.
- Nickel plating for good abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXVS-5-M12-A
PXVS-5-M12-AK
PXVS-5-M12-B
PXVS-5-M12-BK
PXVS-6-M12-A
PXVS-6-M12-AK
PXVS-6-M12-B
PXVS-6-M12-BK
PXVS-6-M16-A
PXVS-6-M16-AK
PXVS-6-M16-B
PXVS-6-M16-BK
PXVS-8-M12-A
PXVS-8-M12-AK
PXVS-8-M12-B
PXVS-8-M12-BK
PXVS-8-M16-A
PXVS-8-M16-AK
PXVS-8-M16-B
PXVS-8-M16-BK
PXVS-8-M20-A
PXVS-8-M20-AK
PXVS-8-M20-B
PXVS-8-M20-BK
PXVS-10-M16-A
PXVS-10-M16-AK
PXVS-10-M16-B
PXVS-10-M16-BK
PXVS-10-M20-A
PXVS-10-M20-AK
PXVS-10-M20-B
PXVS-10-M20-BK
PXVS-12-M20-A
PXVS-12-M20-AK
PXVS-12-M20-B
PXVS-12-M20-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Komplett Edelstahl Außen-Ø
(mm)
Hub
(mm)
Außen-Ø Spitze
(Ø)
Länge
(mm)
Sicherungsmutter Hebelkappe

57.36 €

1 9 Arbeitstage Entspricht128547NANA

60.04 €

1 9 Arbeitstage Entspricht128547VerfügbarNA

60.49 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel128548NAVerfügbar

63.17 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel128548VerfügbarVerfügbar

57.36 €

1 9 Arbeitstage Entspricht128647NANA

60.04 €

1 9 Arbeitstage Entspricht128647VerfügbarNA

60.50 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel128648NAVerfügbar

63.18 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel128648VerfügbarVerfügbar

88.94 €

1 9 Arbeitstage Entspricht1610656NANA

93.12 €

1 9 Arbeitstage Entspricht1610656VerfügbarNA

92.84 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel1610657.25NAVerfügbar

97.03 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel1610657.25VerfügbarVerfügbar

57.38 €

1 9 Arbeitstage Entspricht128847NANA

45.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Entspricht128847VerfügbarNA

60.52 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel128848NAVerfügbar

63.20 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel128848VerfügbarVerfügbar

88.95 €

1 9 Arbeitstage Entspricht1610856NANA

93.12 €

1 9 Arbeitstage Entspricht1610856VerfügbarNA

92.86 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel1610857.25NAVerfügbar

97.03 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel1610857.25VerfügbarVerfügbar

99.22 €

1 9 Arbeitstage Entspricht2012869NANA

107.95 €

1 9 Arbeitstage Entspricht2012869VerfügbarNA

103.78 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel2012871NAVerfügbar

112.51 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel2012871VerfügbarVerfügbar

88.97 €

1 9 Arbeitstage Entspricht16101056NANA

76.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Entspricht16101056VerfügbarNA

92.87 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel16101057.25NAVerfügbar

97.04 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel16101057.25VerfügbarVerfügbar

99.24 €

1 9 Arbeitstage Entspricht20121069NANA

107.97 €

1 9 Arbeitstage Entspricht20121069VerfügbarNA

103.80 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel20121071NAVerfügbar

112.53 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel20121071VerfügbarVerfügbar

99.25 €

1 9 Arbeitstage Entspricht20121269NANA

107.98 €

1 9 Arbeitstage Entspricht20121269VerfügbarNA

103.81 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel20121271NAVerfügbar

112.54 €

1 9 Arbeitstage Nicht kompatibel20121271VerfügbarVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Verriegelungsmechanismus Mit Arretierung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Edelstahl Stiftmaterial Edelstahl
Betriebsknopf NA Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Oberflächenbehandlung Stift Vernickelt
Spitze, Wärmebehandlung NA

Technischer Support