Schrägstirnräder / H1S□□□-B / Stahl / Modul 1,0

Schrägstirnräder / H1S□□□-B / Stahl / Modul 1,0
  • Mengenrabatt
Helical gear with induction hardening performed on teeth part. As helix angle is 45°, can be used for both helical gear (parallel axis) and screw gear (crossed axis). Directly mountable tapped in 2 points, machined product also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H1S13L-B
H1S13R-B
H1S26L-B
H1S26R-B
H1.5S13R*B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Drehrichtung Wärmebehandlung Wellenbohrungskonfig. Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. Flächenbreite
(mm)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

9.19 €

1 5 Arbeitstage 10113LinksHochfrequenzRundbohrung812Produkt mit Vorbohrung

13.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10113RechtsHochfrequenzRundbohrung812Produkt mit Vorbohrung

18.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10126LinksHochfrequenzRundbohrung1012Produkt mit Vorbohrung

18.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10126RechtsHochfrequenzRundbohrung1012Produkt mit Vorbohrung

18.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.513RechtsNARundbohrung + Gewinde1015Fertiges Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support