Rändelmuttern / KCF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCF-20XM5-BK
KCF-24XM6-BK
KCF-30XM8-BK
KCF-36XM10-BK
KCF-40XM12-BK
KCFS-20XM5
KCFS-24XM6
KCFS-30XM8
KCFS-36XM10
KCFS-40XM12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopfwerkstoff Knopfoberfläche Oberfläche Montagebereich Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M57[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.BrüniertBrüniert2012

4.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M68[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.BrüniertBrüniert2414

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M810[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.BrüniertBrüniert3017

10.30 €

1 6 Arbeitstage 10M1012[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.BrüniertBrüniert3620

11.48 €

1 6 Arbeitstage 10M1216[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.BrüniertBrüniert4024

13.15 €

1 6 Arbeitstage 10M57-NANA2012

12.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M68-NANA2414

16.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M810-NANA3017

31.93 €

1 9 Arbeitstage 10M1012-NANA3620

32.99 €

1 6 Arbeitstage 10M1216-NANA4024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Klemmknöpfe
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen NA Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support