Nabenhälfte Hebel LSH

Nabenhälfte Hebel LSH
You can easily fix it to the shaft simply by tightening the screw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSH-24XC10
LSH-24XC12
LSH-32XC16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
Befestigungsbereich, Stärke h
(mm)

63.49 €

1 6 Arbeitstage 10123.5361013

63.49 €

1 6 Arbeitstage 10123.5361213

83.15 €

1 13 Arbeitstage 10187.5451617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Controller Hebel Ausführung, Betrieb NA Betriebsrichtung Horizontal
Form Form mit Knauf Hebelform mit Knauf Griff Kugel Montageabschnitt, Ausführung Rundbohrung
Werkstoff Grundkörper EN 1.1191 Äquiv. Grundkörper, Oberflächenbehandlung Brüniert Montageabschnitt, Material EN 1.1191 Äquiv.
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert Knopfwerkstoff Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA

Technischer Support