Flachspannhebel LFM / LFF

Flachspannhebel LFM / LFF
[Features]
· For locations where there is no clear space up or down.
· The handle position can be adjusted freely.
· All stainless steel and steel types standard.
· Large turning radius and clamping force can be obtained with lesser force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFF-8
LFF-10
LFF-12
LFF-16
LFM-8X30
LFM-8X40
LFM-8X50
LFM-10X30
LFM-10X40
LFM-10X50
LFM-10X60
LFM-12X30
LFM-12X40
LFM-12X50
LFM-12X60
LFM-16X40
LFM-16X50
LFM-16X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø M Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)

34.58 €

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde10081810000

49.13 €

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde130102116000

49.13 €

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde130122123000

58.71 €

1 9 Arbeitstage 10Innengewinde150162743000

41.08 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde10083010000

42.64 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde10084010000

42.64 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde10085010000

50.73 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130103016000

53.73 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130104016000

53.73 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130105016000

53.73 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130106016000

53.81 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130123023000

53.81 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130124023000

53.81 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130125023000

53.81 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde130126023000

63.63 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde150164043000

63.63 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde150165043000

63.63 €

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde150166043000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmhebel Betriebsrichtung Horizontal
Form Form mit Knauf Hebelform mit Knauf Griff Kugel Werkstoff Grundkörper EN 1.1191 Äquiv.
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Brüniert Montageabschnitt, Material EN 1.1191 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert
Knopfwerkstoff Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA

Technischer Support