2-Speichen-Griffe HSN

2-Speichen-Griffe HSN
  • Mengenrabatt
The handle body is made from cast iron and the grip is made from phenolic resin. A high-strength type capable of withstanding high torques.

[Features]
· A two-spoke handle with a GGR retractable rotary grip.
· The grip features a mechanism that allows it to be collapsed when pulled up. Will only collapse when initiated.
· Shaft holes and square holes can be machined upon request.
· Material/finishing - handle: FC200, powder coating (black). Grip (GGR Retractable rotary grip): Phenolic resin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSN-125
HSN-160
HSN-200
HSN-250
HSN-315
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)

93.76 €

1 6 Arbeitstage 101254435

99.83 €

1 6 Arbeitstage 101605240

113.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102005648

148.38 €

1 6 Arbeitstage 102506252

136.73 €

1 9 Arbeitstage 103156663

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad 2 Speichen Griff, Material EN-JL 1030 Äquiv. Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung NA
Handgriff Verfügbar Griff, Ausführung Typ der Biegung Griff, Oberfläche Pulverbeschichtung
Griffmaterial Phenol Griffoberfläche NA

Technischer Support