Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSM-80 |
HSM-80-N |
HSM-100 |
HSM-100-N |
HSM-125 |
HSM-125-N |
HSM-160 |
HSM-160-N |
HSM-200 |
HSM-200-N |
HSM-250 |
HSM-250-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Handgriff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 28 | 26 | ||
45.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 28 | 26 | ||
60.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 30 | 26 | ||
60.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 26 | ||
76.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 34 | 32 | ||
76.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 34 | 32 | ||
124.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 42 | 36 | ||
124.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 42 | 36 | ||
120.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 42 | 42 | ||
120.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 42 | 42 | ||
229.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 250 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 53 | 50 | ||
229.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 250 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 53 | 50 |
Loading...
Mit Handrad | 2 Speichen | Griff, Material | EN 1.4308 Äquiv. | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Handgriff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften