Kunststoff Solides Kurbelrad HPS

Kunststoff Solides Kurbelrad HPS
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made from phenolic resin.
· Machined with a shaft hole (tolerance of H9).
· HPS has a grip mounting hole.
· Material/finish - handle: Phenolic resin (black). Hub: S45C, trivalent chromate treatment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPS-80
HPS-80-N
HPS-100
HPS-100-N
HPS-125
HPS-125-N
HPS-160
HPS-160-N
HPS-200
HPS-200-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser des Griffs
(Ø)
Handgriff Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)

49.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1080No (mit Montagebohrung für Griff)412510

40.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1080No (keine Montagebohrung für Griff)412510

61.72 €

1 6 Arbeitstage 10100No (mit Montagebohrung für Griff)432510

54.95 €

1 6 Arbeitstage 10100No (keine Montagebohrung für Griff)432510

84.61 €

1 6 Arbeitstage 10125No (mit Montagebohrung für Griff)442512

75.12 €

1 6 Arbeitstage 10125No (keine Montagebohrung für Griff)442512

107.63 €

1 9 Arbeitstage 10160No (mit Montagebohrung für Griff)503214

81.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160No (keine Montagebohrung für Griff)503214

98.67 €

1 6 Arbeitstage 10200No (mit Montagebohrung für Griff)564016

130.16 €

1 9 Arbeitstage 10200No (keine Montagebohrung für Griff)564016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Massiv Griff, Material Phenol Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Sackbohrung)
Griff, Oberfläche NA Befestigungsschraube, Planfläche NA

Technischer Support