Handgriffe / UARH / Bogenform / rund / Aluminium

Handgriffe  / UARH / Bogenform / rund / Aluminium
[Features]
· Beautiful arch shaped handle.
· Easy to grip.
· Nut/washer for mounting on gold products also included.
· Material / finish: Handle: Aluminum alloy / Electrostatic painting (matte black). End piece: Zinc die casting / Electrostatic coating (silver). Screw: SS400, trivalent chromate treatment. Nut/washer: S45C, trivalent chromate treatment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UARH-26X350-BK
UARH-26X450-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)

105.04 €

1 21 Arbeitstage 10350

155.66 €

1 21 Arbeitstage 10450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Bogenförmig Werkstoff Grundkörper Aluminium
Höhe(mm) 69 Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Beschichtung Befestigungsmethode Mit Außengewinde Griff Stärke(mm) 26
Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support