Balg-Kupplungen / MKM / Balg: rostreier Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium

Balg-Kupplungen / MKM / Balg: rostreier Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKM-17C-H-3X6
MKM-17C-H-4X6
MKM-17C-H-4.5X6
MKM-17C-H-5X6
MKM-17C-H-6X6
MKM-25C-6X7
MKM-25C-6X8
MKM-25C-7X8
MKM-25C-8X8
MKM-25C-8X10
MKM-25C-H-8X9
MKM-25C-H-9X10
MKM-40C-H-10X11
MKM-40C-H-11X12
MKM-40C-H-12X14
MKM-40C-H-14X14
MKM-40C-H-14X15
MKM-40C-H-15X16
MKM-40C-H-16X17
MKM-56AC-11TX12
MKM-56AC-11TX14
MKM-56AC-11TX15
MKM-56AC-H-16TX15
MKM-56AC-H-16TX17
MKM-56C-12X16
MKM-56C-14X16
MKM-56C-15X16
MKM-56C-H-15X24
MKM-56C-H-17X19
MKM-56C-H-17X24
MKM-56C-H-19X20
MKM-56C-H-20X22
MKM-56C-H-22X25
MKM-63AC-16TX20
MKM-63AC-16TX25
MKM-63C-20X24
MKM-63C-24X25
MKM-63C-28X30
MKM-80C-H-30X35M
MKM-80C-H-35X35M
MKM-99C-35X35M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

144.64 €

1 9 Arbeitstage 10360.05 bis 1.0016.531.510,001 bis 78,0000.9200000.1+0.3/-0.31,2 × 10-7

144.64 €

1 9 Arbeitstage 10460.05 bis 1.0016.531.510,001 bis 78,0000.9200000.1+0.3/-0.31,2 × 10-7

144.64 €

1 9 Arbeitstage 104.560.05 bis 1.0016.531.510,001 bis 78,0000.9200000.1+0.3/-0.31,2 × 10-7

144.64 €

1 9 Arbeitstage 10560.05 bis 1.0016.531.510,001 bis 78,0000.9200000.1+0.3/-0.31,2 × 10-7

144.64 €

1 9 Arbeitstage 10660.05 bis 1.0016.531.510,001 bis 78,0000.9200000.1+0.3/-0.31,2 × 10-7

160.80 €

1 9 Arbeitstage 10671.01 bis 3.0024.54210,001 bis 78,0002120000.1+0.5/-0.56,5 × 10-7

160.80 €

1 9 Arbeitstage 10681.01 bis 3.0024.54210,001 bis 78,0002120000.1+0.5/-0.56,5 × 10-7

160.80 €

1 9 Arbeitstage 10781.01 bis 3.0024.54210,001 bis 78,0002120000.1+0.5/-0.56,5 × 10-7

160.80 €

1 9 Arbeitstage 10881.01 bis 3.0024.54210,001 bis 78,0002120000.1+0.5/-0.56,5 × 10-7

160.80 €

1 9 Arbeitstage 108101.01 bis 3.0024.54210,001 bis 78,0002120000.1+0.5/-0.56,5 × 10-7

184.03 €

1 9 Arbeitstage 10893.01 bis 5.0024.543.510,001 bis 78,0004120000.1+0.4/-0.41,3 × 10-6

184.03 €

1 9 Arbeitstage 109103.01 bis 5.0024.543.510,001 bis 78,0004120000.1+0.4/-0.41,3 × 10-6

251.41 €

1 9 Arbeitstage 10101110.01 bis 20.0039.56210,001 bis 78,00012120000.2+0.7/-0.72,9 × 10-5

251.41 €

1 9 Arbeitstage 10111210.01 bis 20.0039.56210,001 bis 78,00012120000.2+0.7/-0.72,9 × 10-5

251.41 €

1 9 Arbeitstage 10121410.01 bis 20.0039.56210,001 bis 78,00012120000.2+0.7/-0.72,9 × 10-5

251.41 €

1 9 Arbeitstage 10141410.01 bis 20.0039.56210,001 bis 78,00012120000.2+0.7/-0.72,9 × 10-5

251.41 €

1 9 Arbeitstage 10141510.01 bis 20.0039.56210,001 bis 78,00012120000.2+0.7/-0.72,9 × 10-5

251.41 €

1 9 Arbeitstage 10151610.01 bis 20.0039.56210,001 bis 78,00012120000.2+0.7/-0.72,9 × 10-5

251.41 €

1 9 Arbeitstage 10161710.01 bis 20.0039.56210,001 bis 78,00012120000.2+0.7/-0.72,9 × 10-5

408.26 €

1 9 Arbeitstage 10111210.01 bis 20.0056704,001 bis 10,00020100000.2+0.8/-0.81,3 × 10-4

408.26 €

1 9 Arbeitstage 10111410.01 bis 20.0056704,001 bis 10,00020100000.2+0.8/-0.81,3 × 10-4

408.26 €

1 9 Arbeitstage 10111510.01 bis 20.0056704,001 bis 10,00020100000.2+0.8/-0.81,3 × 10-4

412.83 €

1 9 Arbeitstage 10161520.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

381.59 €

1 9 Arbeitstage 10161720.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

382.39 €

1 9 Arbeitstage 10121610.01 bis 20.0056704,001 bis 10,00020100000.2+0.8/-0.81,3 × 10-4

382.39 €

1 9 Arbeitstage 10141610.01 bis 20.0056704,001 bis 10,00020100000.2+0.8/-0.81,3 × 10-4

382.39 €

1 9 Arbeitstage 10151610.01 bis 20.0056704,001 bis 10,00020100000.2+0.8/-0.81,3 × 10-4

388.73 €

1 9 Arbeitstage 10152420.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

388.73 €

1 9 Arbeitstage 10171920.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

359.28 €

1 9 Arbeitstage 10172420.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

388.73 €

1 9 Arbeitstage 10192020.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

388.73 €

1 9 Arbeitstage 10202220.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

388.73 €

1 9 Arbeitstage 10222520.01 bis 50.0056704,001 bis 10,00035100000.2+0.8/-0.81,4 × 10-4

501.70 €

1 9 Arbeitstage 10162050.01 bis 100.0063774,001 bis 10,0006080000.2+0.9/-0.92,5 × 10-4

501.70 €

1 9 Arbeitstage 10162550.01 bis 100.0063774,001 bis 10,0006080000.2+0.9/-0.92,5 × 10-4

473.14 €

1 9 Arbeitstage 10202450.01 bis 100.0063774,001 bis 10,0006080000.2+0.9/-0.92,5 × 10-4

473.14 €

1 9 Arbeitstage 10242550.01 bis 100.0063774,001 bis 10,0006080000.2+0.9/-0.92,5 × 10-4

473.14 €

1 9 Arbeitstage 10283050.01 bis 100.0063774,001 bis 10,0006080000.2+0.9/-0.92,5 × 10-4

512.13 €

1 9 Arbeitstage 103035-79.5924,001 bis 10,00017080000.2+1.2/-1.27,2 × 10-4

512.13 €

1 9 Arbeitstage 103535-79.5924,001 bis 10,00017080000.2+1.2/-1.27,2 × 10-4

1,103.45 €

1 9 Arbeitstage 103535-991004,001 bis 10,00027080000.2+1.2/-1.21,8 × 10-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0
Anwendung Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2

Technischer Support