Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Wellenbohrung-Kreuzung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 0.05 bis 1.00 | 15.9 | 20.6 | 10,001 bis 78,000 | 0.3 | 31000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +0.7/0 | 8,7 × 10-7 | H7,H7 | ||
18.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 8 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 0.05 bis 1.00 | 15.9 | 20.6 | 10,001 bis 78,000 | 0.3 | 31000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +0.7/0 | 8,7 × 10-7 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
32.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | |
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
32.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | |
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
24.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
32.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | |
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
32.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
23.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
32.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | |
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
27.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | |
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
27.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | |
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
27.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | |
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
27.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
27.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
27.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | |
32.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 1.01 bis 3.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 2.1 | 18000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
23.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
31.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | |
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
31.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | |
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
31.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | |
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 | ||
37.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 10,001 bis 78,000 | 3.2 | 18000 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1/0 | 1,6 × 10-5 | H7,H7 |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Wellenbohrung-Kreuzung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften