• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylindergriffe fest / GSS / Edelstahl / Gewindezapfen

Zylindergriffe fest / GSS / Edelstahl / Gewindezapfen
A stainless steel grip featuring excellent corrosion resistance and strength. A standardized antimicrobial treated type featuring excellent antibacterial, antifungal, and antialgal properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSS-5
GSS-6
GSS-8
GSS-10
GSS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindenenn-Ø Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)

5.79 €

1 6 Arbeitstage 10M51040

7.27 €

1 6 Arbeitstage 10M61350

12.08 €

1 6 Arbeitstage 10M81664

16.74 €

1 6 Arbeitstage 10M102070

33.22 €

1 6 Arbeitstage 10M1225100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Feststehender Griff Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Griffoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support