Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HS-5 |
HS-6 |
HS-8 |
HS-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindenenn-Ø | Griff Dicke (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | 32 | ||
7.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 15 | 40 | |
8.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 18 | 52 | |
11.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 20 | 64 |
Loading...
Ausführung | Feststehender Griff | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Eloxiertes Aluminium | Werkstoff Montagebereich | EN AW-2017 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Eloxiertes Aluminium |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø
Griff Dicke(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften