Griffstangen drehbar, Kugelgriff / GPB / Gewindezapfen

Griffstangen drehbar, Kugelgriff / GPB / Gewindezapfen
  • Mengenrabatt
[Features]
· A ball grip made from plastic.
· Mounting is performed from the back side using the hex holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPB-6
GPB-8
GPB-10
GPB-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindenenn-Ø Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)

13.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M637.52522.5

15.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8483229

21.32 €

1 9 Arbeitstage 10M10614037

31.59 €

1 6 Arbeitstage 10M12785047

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehgriffe Form Kugelförmig Griffmaterial Phenolharz
Griffoberfläche NA Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Chromatiert (III-wertig) Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support