Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UNFA-80-BF |
UNFA-80-BK |
UNFA-100-BF |
UNFA-100-BK |
UNFA-125-BF |
UNFA-125-BK |
UNFA-160-BF |
UNFA-160-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | Polierte Oberfläche | ||
5.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | Elektrostatische Beschichtung | ||
5.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Polierte Oberfläche | |
5.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | Elektrostatische Beschichtung | ||
5.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | Polierte Oberfläche | ||
6.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 125 | Elektrostatische Beschichtung | ||
7.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | Polierte Oberfläche | ||
8.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | Elektrostatische Beschichtung |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe(mm) | 37 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Nutzlast(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff Stärke(mm) | 10 |
Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften