• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / UIC / Aluminium / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UIC-22X120-BK
UIC-22X120-BL
UIC-27X180-BK
UIC-27X180-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)
Höhe
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Griff Stärke
(mm)

25.23 €

1 6 Arbeitstage 1012043Elektrostatische Beschichtung22.5

23.26 €

1 6 Arbeitstage 1012043Gleitschliff22.5

29.13 €

1 6 Arbeitstage 1018048Elektrostatische Beschichtung27

26.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018048Gleitschliff27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Rechteckig

Technischer Support