Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UEF-30X300-AL |
UEF-30X400-AL |
UEF-30X500-AL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | ||
76.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | ||
81.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe(mm) | 75 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Nutzlast(N) | 500 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griff Stärke(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften