• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / UAFS / Edelstahl / U-Form / Innengewinde / ovale

Handgriffe / UAFS / Edelstahl / U-Form / Innengewinde / ovale
Excellent corrosion resistance SUS304. Easy to grip shape. Superior reliability and stability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UAFS-20X112
UAFS-20X128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung
(mm)
Höhe
(mm)

71.72 €

1 6 Arbeitstage 1011249

74.84 €

1 66 Arbeitstage 1012851

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Edelstahl Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Sandgestrahlt Befestigungsmethode Innengewinde Griff Stärke(mm) 20
Griff, Querschnittform Runde Form

Technischer Support