Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
URF-30X400-AL |
URFS-30X400 |
URFS-30X600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.76 € | 1 | 55 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | 90 | Eloxiertes Aluminium | ||
208.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | Edelstahl | 90 | [Spiegelfläche] Poliert | ||
220.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 600 | Edelstahl | 98 | [Spiegelfläche] Poliert |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Bogenförmig | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Nutzlast(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff Stärke(mm) | 30 |
Griff, Querschnittform | Runde Form |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung(mm)
Werkstoff Grundkörper
Höhe(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften