Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 59 - 95 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 59 und 95 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Achsenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 59 | ~35.00 | 25 | Kautschuk | kA | M12 | 40 | 17 | 50 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
3.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 59 | ~35.00 | 25 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 40 | 17 | 50 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
3.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 59 | ~35.00 | 25 | Kautschuk | kA | W3/8 | 40 | 17 | 50 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
4.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | 35.01~80.00 | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
3.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 68 | 35.01~80.00 | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
3.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | 35.01~80.00 | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
4.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | M12 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
3.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | M12 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | 35 | 4562182576774 | 360-9090 | ||
3.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
3.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | W3/8 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
6.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
5.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12(P1.75) | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 35 | - | - | ||
5.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
5.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 85 | 35.01~80.00 | 35 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
5.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 85 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | M12(P1.75) | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 35 | - | - | ||
5.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 85 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
5.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 85 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | W3/8 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
7.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
6.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12(P1.75) | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 35 | - | - | ||
6.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 85 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 65 | 21 | 57 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
6.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | 14 | - | - | ||
5.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | 35 | - | - | ||
5.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | 14 | - | - | ||
8.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
6.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 35 | - | - | ||
6.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
6.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 35 | Kautschuk | kA | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
8.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
7.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 35 | - | - | ||
7.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 14 | - | - | ||
7.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 95 | 35.01~80.00 | 35 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | 14 | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Stopper | Verfügbar | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Achsenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften