Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 120, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol, Verstärktes Nylon
YUEI CASTER hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 106 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 120 oder 250 daN (kgf). Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Phenol und Verstärktes Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-HG-50GNBS |
SUS-HG-65PBS |
SUS-HG-75PBS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Verstärktes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | Mittlere Last | kA | ||
83.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 230 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 94 | Schwere Last | Verfügbar | ||
87.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 250 | Phenol | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 96 | Schwere Last | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Stopper | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften