Apparate-Lenkrollen mit Bremse / ST-100NUSW, ST-75NRBSW, ST-75NUSW, ST-75UHFSW / Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / ST-100NUSW, ST-75NRBSW, ST-75NUSW, ST-75UHFSW / Nylon, PUR / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 104 - 132 mm / [Traglast] 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 104 und 132 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 70 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-75NRBSW-1-M12X35
ST-75NRBSW-1-M16X40
ST-75NRBSW-3-M12X35
ST-75NUSW-1-M16X40
ST-75UHFSW-1-M12X35
ST-75UHFSW-2-M12X35
ST-75UHFSW-2-M16X40
ST-75UHFSW-3-M12X35
ST-100NUSW-1-M16X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager Ausführung des Stopperhebels

18.27 €

1 5 Arbeitstage 104[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM12752792VerfügbarAusführung 1 (Kunststoffstopper)

18.27 €

1 5 Arbeitstage 104[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM16752792VerfügbarAusführung 1 (Kunststoffstopper)

19.28 €

1 12 Arbeitstage 104[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkAM12752796VerfügbarAusführung 3 (mit Stahlplattenstopper/-lösehebel)

18.80 €

1 14 Arbeitstage 104[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM16752592kAAusführung 1 (Kunststoffstopper)

17.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752692VerfügbarAusführung 1 (Kunststoffstopper)

20.67 €

1 5 Arbeitstage 104[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM127526104VerfügbarAusführung 2 (mit Kunststoffstopper/-lösehebel)

20.67 €

1 5 Arbeitstage 104[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM167526104VerfügbarAusführung 2 (mit Kunststoffstopper/-lösehebel)

19.70 €

1 5 Arbeitstage 104[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM12752696VerfügbarAusführung 3 (mit Stahlplattenstopper/-lösehebel)

21.99 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 132[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitM161002593kAAusführung 1 (Kunststoffstopper)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)
Zulässige Last(daN) 70 Befestigungsmaterial Stahl Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Vertikales Heben
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Stopper Verfügbar

Technischer Support